(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ให้ความคมชัดที่โดดเด่นเนื่องจากมีคมตัดพร้อมการเก็บผิวละเอียดอย่างแม่นยำ
· เนื่องจากเป็นวัสดุแบบใช้แล้วทิ้งที่มีขอบที่เปลี่ยนได้ จึงไม่จำเป็นต้องลับคมอีกครั้งและทำงานได้อย่างราบรื่นเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
CBY09010 |
CBY09013 |
CBY09016 |
CBY09022 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,849.51 ฿ 3,493.10 | CENTER BOY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ST10-CBY09010 | ||
฿ 4,952.66 ฿ 3,695.18 | DSW1 CENTER BOY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ST12-CBY09013・ST20-CBY09013 | ||
฿ 7,789.25 ฿ 5,687.71 | CENTER BOY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ST16-CBY09016 | ||
฿ 10,614.98 ฿ 8,175.66 | DSW1 CENTER BOY | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ST20-CBY09022・ST32-CBY09022 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | ดีบุก | คุณสมบัติ | คมตัดที่มีความคมเป็นเลิศเพื่อการเก็บผิวละเอียดที่แม่นยำ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งที่มีขอบที่เปลี่ยนได้ จึงไม่จำเป็นต้องลับคมอีกครั้งและทำงานได้อย่างราบรื่นเสมอ | คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | 1 ชุด : 5 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง