1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย ทิ้ง (JPW95)

ปลาย ทิ้ง (JPW95)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 474.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด แบบโยนทิ้งที่ออกแบบมา เฉพาะด้าน ซึ่งเหมาะสำหรับการคว้าน
เม็ดมีด สำหรับ เหล็กกล้า ทุกประเภท เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ อะลูมิเนียม เหล็กหล่อ และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเหนียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับใบมีดด้านใน ใบมีดด้านนอก และใบมีดทั้งด้านในและด้านนอก

รหัสสินค้า
JPW950704A-AC2000SALE
JPW950704A-AC225SALE
JPW950704B-AC2000SALE
JPW950704B-G10ESALE
JPW950704BS-AC225SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ การใช้งาน

฿ 549.82

฿ 262.98

DSW1 INSERT 10 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำAC2000สำหรับ ใบมีดลบคม ด้านนอก

฿ 549.82

฿ 262.98

DSW1 INSERT 10 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำAC225สำหรับ ใบมีดลบคม ด้านใน

฿ 594.95

฿ 263.03

INSERT 10 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า ธรรมดาAC2000สำหรับ ใบมีดลบคม ด้านนอก

฿ 474.24

฿ 209.99

DSW1 INSERT 10 ชิ้น 7 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอะลูมิเนียมG10Eใช้คู่ในร่มและกลางแจ้ง

฿ 549.82

฿ 262.98

DSW1 INSERT 10 ชิ้น 7 วัน เหล็กกล้าเหล็กกล้า ธรรมดาAC225สำหรับ ใบมีดลบคม ด้านใน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง W (ชนิดหกเหลี่ยม) ประเภทรายละเอียด JPW95 M 3.0
φ 7 หัว ดอกสว่าน รองรับการใช้งาน VPS5162