(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
จัดกึ่งกลางผ่านประเภท
โฮลเดอร์ ดอกสว่าน ล็อค ด้านข้าง
· หน้าสัมผัส คู่
· ชนิด แกนหมุน/ ก้าน: BBT/BT
· หมายเลข แกนหมุน/ ก้าน: 40,50
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวจับชิ้นงาน: 16 มม. / 20 มม. / 25 มม. / 32 มม. / 40 มม. / 50 มม.
· ระบบ จ่ายน้ำหล่อเย็น ฯลฯ: รูกึ่งกลาง
· ความยาว โฮลเดอร์: 75 มม. / 80 มม. / 90 มม. / 105 มม. / 135 มม. / 165 มม. / 200 มม. / 250 มม. / 270 มม.
รหัสสินค้า |
---|
BBT40-TSL32-105 |
BBT40-TSL40-105 |
BBT50-JTA6-105 |
BBT50-TSL25-135 |
BBT50-TSL25-165 |
BBT50-TSL32-135 |
BT50-TSL25-105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท แกนหมุน | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) | ระบบ หล่อเย็น | φd (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | ก้าน / ก้าน | มวล (ก.) | G | H (มิลลิเมตร) | A1 (มิลลิเมตร) | A2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,340.17 ฿ 5,143.38 | SIDE LOCK DRILL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | BT40 | 105 | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | 32 | 78 | 63 | BBT40 | 2400 | M16 | 60 | 15 | 20 | ||
฿ 9,084.93 ฿ 5,607.22 | SIDE LOCK DRILL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | BT40 | 105 | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | 40 | - | 68 | BBT40 | 2400 | M16 | 70 | 15 | 25 | ||
฿ 8,046.32 ฿ 5,445.75 | DSW1 JACOBS TAPER ARBOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | BT50 | 105 | - | - | 24 | 17.17 | - | 4200 | - | - | - | - | ||
฿ 14,901.23 ฿ 9,563.61 | DSW1 SIDE LOCK DRILL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT50 | 135 | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | 25 | 97 | 48 | BBT50 | 4700 | M16 | 56 | 15 | 20 | ||
฿ 15,907.46 ฿ 10,207.82 | DSW1 SIDE LOCK DRILL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT50 | 165 | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | 25 | 127 | 48 | BBT50 | 5100 | M16 | 56 | 15 | 20 | ||
฿ 15,474.23 ฿ 9,563.07 | SIDE LOCK DRILL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | BT50 | 135 | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | 32 | 97 | 63 | BBT50 | 5500 | M16 | 60 | 15 | 20 | ||
฿ 10,058.77 ฿ 6,454.71 | DSW1 SIDE LOCK DRILL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | BT50 | 105 | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | 25 | 67 | 48 | - | 4300 | M16 | 56 | 15 | 20 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท หัวจับ | ล็อค ด้านข้าง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง