(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หน้าแปลน HSK ด้วย ลูกกลิ้ง เข็ม โดยใช้วิธีการดั้งเดิมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
·สามารถขัน เครื่องมือ ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำลายชิ้นส่วนที่เรียว
รหัสสินค้า |
---|
KG25R |
KG32R |
KG40R |
KG50R |
KG63R |
KG80R |
KG100R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φD (มิลลิเมตร) | φM (มิลลิเมตร) | HSKNo | H (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | φC (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,203.23 ฿ 8,472.51 | COMBI GRIP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 79 | 7 (สำหรับ M6) | 25 | 65 | 62 | 48 | ||
฿ 13,203.23 ฿ 8,472.51 | COMBI GRIP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 7 (สำหรับ M6) | 32 | 65 | 69 | 55 | ||
฿ 13,125.74 ฿ 8,413.60 | COMBI GRIP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 93 | 7 (สำหรับ M6) | 40 | 70 | 77 | 63 | ||
฿ 15,372.90 ฿ 9,864.79 | COMBI GRIP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 105 | 7 (สำหรับ M6) | 50 | 70 | 89 | 75 | ||
฿ 15,372.90 ฿ 9,864.79 | COMBI GRIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 123.5 | 9 (สำหรับ M8) | 63 | 75 | 105.5 | 88 | ||
฿ 22,636.59 ฿ 14,525.90 | COMBI GRIP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 142 | 9 (สำหรับ M8) | 80 | 90 | 124 | 107 | ||
฿ 24,837.70 ฿ 15,940.84 | COMBI GRIP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 162 | 9 (สำหรับ M8) | 100 | 100 | 144 | 127 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ก้าน HSK (ทั่วไปสำหรับ A, E, F) | คุณสมบัติ | แคลมป์ยึด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หน้าแปลน HSK ด้วย โรเลอร์ เข็ม โดยใช้วิธีการดั้งเดิมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและสามารถขัน เครื่องมือ ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำลายชิ้นส่วนที่เรียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง