(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SMH40U-32A |
SMH40U-32B |
SMH50U-32A |
SMH50U-32B |
SMH50U-42A |
SMH50U-42B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | หมายเลข NT | คลองเลื่อย หัวจับคอลเลทชัค เนื้อหา | คลองเลื่อย เนื้อหา คอลเลท แบบตรง | คลองเลื่อย เนื้อหา หัวจับ แขนจับป้อมมีด | คลองเลื่อย เนื้อหา แขนจับป้อมมีด มิลล์ | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ทรงเรียว เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72,108.31 ฿ 65,604.14 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ตัวหลัก, หัวจับดอกกัด, คอลเล็ตแบบตรง, หัวจับดอก, ซุ้มหน้าโรงสี, ชุดตัวยึดเรียว | NT40 | M35-HMC32S | C32-6・ 8・10・12・16・20・25 | J35-6 | F35-4 | T35-MT2 MT3 | ||
฿ 64,450.20 ฿ 58,959.04 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ตัวหลัก, หัวกัด, คอลเล็ตแบบตรง, หัวจับดอก, ชุดอาร์เบอร์หน้าโรงสี | NT40 | M35-HMC32S | C32-6・ 8・10・12・16・20・25 | J35-6 | F35-4 | - | ||
฿ 86,548.31 ฿ 80,256.25 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ตัวหลัก, หัวจับดอกกัด, คอลเล็ตแบบตรง, หัวจับดอก, ซุ้มหน้าโรงสี, ชุดตัวยึดเรียว | NT50 | M45-HMC32S | C32-6・ 8・10・12・16・20・25 | J45-6 | F45-6 | T45-MT2 MT3 MT4 | ||
฿ 72,385.11 ฿ 68,049.24 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ตัวหลัก, หัวกัด, คอลเล็ตแบบตรง, หัวจับดอก, ชุดอาร์เบอร์หน้าโรงสี | NT50 | M45-HMC32S | C32-6・ 8・10・12・16・20・25 | J45-6 | F45-6 | - | ||
฿ 95,403.81 ฿ 88,944.97 | TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 42 | ตัวหลัก, หัวจับดอกกัด, คอลเล็ตแบบตรง, หัวจับดอก, ซุ้มหน้าโรงสี, ชุดตัวยึดเรียว | NT50 | M45-HMC42 | C42-6・ 8・10・12・16・20・25・32 | J45-6 | F45-6 | T45-MT2 MT3 MT4 | ||
฿ 81,196.86 ฿ 76,649.84 | DSW TOOLING TOOLS NT SHANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | ตัวหลัก, หัวกัด, คอลเล็ตแบบตรง, หัวจับดอก, ชุดอาร์เบอร์หน้าโรงสี | NT50 | M45-HMC42 | C42-6・ 8・10・12・16・20・25・32 | J45-6 | F45-6 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | อุปกรณ์เสริม | ประแจขันหัวจับกล่องไม้โดยเฉพาะ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ใช้ คลองเลื่อย ที่สะดวกสำหรับการติดตั้งครั้งแรก | ดึงประเภท สกรู | U |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง