(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับต๊าปซิงโครไนซ์ STC และหัวจับดอกต๊าปอเนกประสงค์ ประเภท A, B และ R
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการกรีด: d- มิเตอร์ | ความสามารถในการกรีด: D-Unify | ความสามารถในการกรีด: สำหรับ d- ท่อเหล็ก | ขนาด ตัวเครื่อง หลักที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | แท็ปเปอร์ที่ รองรับการใช้งาน | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,826.53 ฿ 1,898.01 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40.5 | 23 | 15.8 | 4 | M3 | - | - | 8 | 30 | AUTO-A800,B80,STC8 | 23 | ||
฿ 1,845.70 ฿ 1,167.96 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40.5 | 25 | 15.8 | 5 | M4 | - | - | 8 | 30 | AUTO-A800,B80,STC8 | 27 | ||
฿ 1,738.67 ฿ 1,168.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40.5 | 31 | 19 | 5.5 | M5 | - | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 29 | ||
฿ 1,738.67 ฿ 1,168.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40.5 | 33 | 19 | 6 | M6 | - | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 29 | ||
฿ 1,738.67 ฿ 1,168.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40.5 | 40 | 19 | 6.2 | M8 | - | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 30 | ||
฿ 1,738.67 ฿ 1,168.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40.5 | 40 | 19 | 6.1 | - | U5/16 | - | 8 | 40 | AUTO-A800,B80,STC8 | 30 | ||
฿ 1,688.58 ฿ 1,161.07 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 22 | 22 | 4 | M3 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 24 | ||
฿ 1,688.58 ฿ 1,161.07 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 23 | 22 | 5 | M4 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 29 | ||
฿ 1,688.58 ฿ 1,161.07 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 31 | 22 | 5.5 | M5 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 29 | ||
฿ 1,688.58 ฿ 1,161.07 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 33 | 22 | 6 | M6 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 29 | ||
฿ 1,688.58 ฿ 1,161.07 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 40 | 22 | 6.2 | M8 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 30 | ||
฿ 1,754.88 ฿ 1,219.99 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 45 | 22 | 7 | M10 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 30 | ||
฿ 1,688.58 ฿ 1,161.07 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 51 | 22 | 8.5 | M12 | - | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 31 | ||
฿ 1,820.30 ฿ 1,219.97 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 53 | 22 | 9 | - | U1/2 | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 32 | ||
฿ 1,820.30 ฿ 1,219.97 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 40 | 22 | 6.1 | - | U5/16 | - | 12 | 100 | AUTO-A1200,B120,STC12 | 30 | ||
฿ 2,080.56 ฿ 1,438.92 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 37 | 22 | 6.2 | M8 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 33 | ||
฿ 2,229.08 ฿ 1,386.04 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 42 | 22 | 7 | M10 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 33 | ||
฿ 2,080.56 ฿ 1,438.92 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 48 | 22 | 8.5 | M12 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 34 | ||
฿ 2,080.56 ฿ 1,438.92 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 57 | 31 | 12.5 | M16 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 38 | ||
฿ 2,229.08 ฿ 1,435.08 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 61 | 31 | 14 | M18 | U3/4 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 39 | ||
฿ 2,080.56 ฿ 1,438.92 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 65 | 31 | 15 | M20 | - | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 40 | ||
฿ 2,080.56 ฿ 1,438.92 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 31 | 31 | 11 | - | - | P1/4 | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 31 | ||
฿ 2,080.56 ฿ 1,438.92 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 31 | 31 | 14 | - | - | P3/8 | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 34 | ||
฿ 2,229.08 ฿ 1,499.06 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 50 | 22 | 9 | - | U1/2 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 35 | ||
฿ 2,262.42 ฿ 1,499.08 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 58 | 31 | 12 | - | U5/8 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 37 | ||
฿ 2,146.86 ฿ 1,384.08 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | U7/16 | - | 20 | 200 | AUTO-A2000,B200,STC20 | 33 | ||
฿ 3,060.52 ฿ 2,126.14 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 83 | 65 | - | 15 | M20 | - | - | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 40 | ||
฿ 3,248.01 ฿ 2,184.94 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 74 | - | 17 | M22 | - | - | 30 | - | AUTO-B300,STC30 | 41 | ||
฿ 3,060.52 ฿ 2,126.14 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83 | 77 | - | 19 | M24 | - | - | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 43 | ||
฿ 3,248.01 ฿ 2,184.94 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 83 | 50 | 47 | 26 | - | - | P1 | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 45 | ||
฿ 3,180.96 ฿ 2,126.15 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 83 | 38 | 41 | 18 | - | - | P1/2 | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 42 | ||
฿ 3,248.01 ฿ 2,192.08 | DSW1 TAPER COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 83 | 90 | - | 22 | - | U1.1/8 | - | 30 | 300 | AUTO-B300,STC30 | 45 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภทเครื่องมือ | แตะเบา ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง