(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สกรู รูปรับสำหรับ หัวจับ ทารก mega new หัวจับ mega E และ หัวจับ ทารกใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับ เครื่องมือ ยาว ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ของ เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
NBA6B |
NBA8B |
NBA10B |
NBA13B |
NBA16B |
NBA20B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก | L1 (มิลลิเมตร) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 407.35 ฿ 298.02 | DSW1 ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 2 | MEGA 6N/MEGA 6E/NBS 6 | 10 | M7 | ||
฿ 450.76 ฿ 335.00 | DSW1 ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 2.5 | MEGA 8N/MEGA 8E/NBS 8 | 10 | M9 | ||
฿ 450.76 ฿ 335.00 | DSW1 ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | MEGA10N/MEGA10E/NBS10 | 12 | M11 | ||
฿ 537.61 ฿ 402.99 | DSW1 ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 4 | MEGA13N/MEGA13E/NBS13 | 15 | M14 | ||
฿ 581.03 ฿ 439.03 | DSW1 ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 4 | MEGA16N/NBS16 | 15 | M18 | ||
฿ 624.45 ฿ 476.02 | DSW1 ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 4 | MEGA20N/NBS20 | 15 | M21 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | ใช้เพื่อปรับความยาวของการฉายภาพของ เครื่องมือ / ใช้เพื่อปรับความยาวของการฉายภาพของดอกเอ็นมิลล์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง