1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง Accu (ASP-M)

DSW1 ACCU STAND

ขาตั้ง Accu (ASP-M)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,076.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน ของ ขาตั้ง แขน ยืดหยุ่น ที่ แม่กุญแจ อย่างแน่นหนาด้วย กลไก พิเศษและ หัวล็อค
· ยึดอยู่กับที่ แน่นด้วย แม่เหล็ก แรงสูง
· เนื่องจาก ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ได้หุ้มด้วย ยาง จึงป้องกันฝุ่น

คุณสมบัติ

● ประเภทที่แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งขึ้น
● แท่นวางแบบยืดหยุ่นสำหรับการล็อคที่ปลอดภัยโดยสิทธิบัตรและกลไกลูกเบี้ยว
● เนื่องจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวนั้นถูกหุ้มด้วย ยาง จึงปิดกั้นฝุ่น
● พร้อม ลูกบิด ปรับ ละเอียด ( พิทช์ ช์ 0.25 มม.)

สเปค

● แรงยึดเกาะ (N): 1,000
● แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 53 × 68 × 60
● SPQ (ชิ้น): 1
● สกรู ยึด แขน: -
● การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รูขนาด 8 มม. พร้อม ร่องลิ่มหางเหยี่ยว
● เมื่อใช้φ6มม: ต้องระบุ ASA8-6 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
ASP-M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,076.75

฿ 14,330.02

DSW1 ACCU STAND 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด ประเภท ผลิตภัณฑ์ ฐานแม่เหล็ก ชนิด รุ่นมาตรฐาน ความแข็งแรงสูง แขน ยาว(มิลลิเมตร) 354
คุณสมบัติ แม่เหล็ก แข็งแกร่งเพื่อการจับที่มั่นคง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASP-M ในชุด ขาตั้ง Accu (ASP-M)