(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ความแข็งสูงสำหรับการกัดหยาบ ศูนย์ผ่าน.
เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 25 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี |
---|---|---|---|---|---|
L(มิลลิเมตร) | 35.5 | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร φD(มิลลิเมตร) | 25 to 33/32 to 40 | ก้าน หมายเลข CK ที่ รองรับการใช้งาน | CK2 |
มวล(ก.) | 110/120 | ลักษณะ | แคลมป์ยึดสลักเกลียว และแหวนรอง มีอยู่ในชุด | ตลับหมึกที่ รองรับการใช้งาน | TW2533A/TW3240A |
คลองเลื่อย สลักเกลียว แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน (สำหรับอะไหล่) | TW25SS | คลองเลื่อย แหวนรอง รองรับการใช้งาน (อะไหล่) | TW25BS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TWN25-40CKB2 ในชุด หัว คว้าน TW (สำหรับการตกแต่ง / ชนิดบิต แบบกลม )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง