(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หัว คว้าน TW คาร์ทริดจ์ ประเภท E สำหรับรูตัน
สามารถใช้เม็ดมีดเพชร 80 องศาได้ 2 มุม
กรุณาตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนสั่งซื้อ
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 25 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | NA | ชนิด | สำหรับรูตันแบบ E | ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร(มิลลิเมตร) | 25 to 33 |
ปลาย รองรับการใช้งาน | CC06 | สเปค | ด้านปลาย 80° รูปทรงเพชร ; ใช้ได้ทั้ง2มุม | คลองเลื่อย สกรู แคลมป์ยึด ปลาย รองรับการใช้งาน | S2.5S-T7 |
รุ่น หัว รองรับการใช้งาน | TWN 25- 40CKB2 | จำนวนชุดที่รวม | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TW2533E ในชุด ตลับ TW (E-type สำหรับรูบอด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง