1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
R-Cutter Chamfer หน้า/หลัง

R-Cutter Chamfer  หน้า/หลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,645.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลบมุมโค้งมนโดยอัตโนมัติ รองรับการลบมุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากด้วย 4 ฟัน

รหัสสินค้า
ST10-RC061B-15SALE
ST16-RC064B-30SALE
ST16-RC121B-30SALE
ST32-RC124B-50SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
φd D2
(มิลลิเมตร)
OD φD3 L
(มิลลิเมตร)
ความยาวยื่นออกมา L1
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต ประเภทของปลาย หรือรุ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (φ)
(มิลลิเมตร)
X1
(มิลลิเมตร)
Z1
(มิลลิเมตร)
X2
(มิลลิเมตร)
Z2
(มิลลิเมตร)

฿ 6,645.60

฿ 4,316.32

DSW1 R CUTTER 1 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○]0.5/1/1.5/212.36.64.478151RC06…103.61/3.35/3.09/2.831.93/2.18/2.43/2.684.30/4.04/3.78/3.525.78/5.53/5.28/5.03

฿ 9,347.26

฿ 6,051.42

DSW1 R CUTTER 1 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○]0.5/1/1.5/224.413.38.6103301RC12…167.17/6.65/6.13/5.603.79/4.29/4.79/5.298.56/8.03/7.51/6.9911.63/11.13/10.63/10.13

฿ 8,840.69

฿ 5,727.88

DSW1 R CUTTER 1 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1/2/3/42115.213.2101304RC06…167.89/7.64/7.39/7.131.93/2.18/2.43/2.688.59/8.34/8.09/7.845.78/5.53/5.28/5.03

฿ 19,942.82

฿ 12,952.86

DSW1 R CUTTER 1 ชิ้น 9 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○]1/2/3/44230.826.3141504RC12…3215.85/15.33/14.83/14.313.79/4.29/4.79/5.2917.26/16.75/16.24/15.7311.63/11.13/10.63/10.13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน / การทําแชมเฟอร์ แบบกลม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 45° ใบมีดลบคม Y / N NA
คุณสมบัติ ·ลบมุมโค้งมนโดยอัตโนมัติ รองรับการลบมุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากด้วยคมกัดสี่เท่า คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม ประแจและ สกรู สำหรับ ปลาย