(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลบมุมโค้งมนโดยอัตโนมัติ รองรับการลบมุมด้านหน้า
รหัสสินค้า |
---|
ST16-RC061-20 |
ST20-RC121-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (R) (มิลลิเมตร) | φd | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | OD φD3 | L (มิลลิเมตร) | ความยาวยื่นออกมา L1 (มิลลิเมตร) | ประเภทของปลาย หรือรุ่น | X1 (มิลลิเมตร) | Z1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,590.27 ฿ 3,629.76 | DSW1 R CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5/1/1.5/2 | 12.3 | 16 | 11.9 | 4.5 | 94 | 20 | RC06… | 3.61/3.35/3.09/2.83 | 1.93/2.18/2.43/2.68 | ||
฿ 8,587.41 ฿ 5,567.22 | DSW1 R CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2/3/4 | 24.4 | 20 | 23.8 | 8.9 | 121 | 40 | RC12… | 7.17/6.65/6.13/5.60 | 3.79/4.29/4.79/5.29 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 45° | ใบมีดลบคม Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต | 1 | คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | ประแจและ สกรู สำหรับ ปลาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง