(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "C-Cutter Mini" หัวกัดด้านหน้า และหลังแบบ 1 ฟัน ประสิทธิภาพสูงที่ให้อัตราการ Feed ที่สูงเป็นพิเศษ และขนาดที่เล็กกะทัดรัด
· การตัดเฉือนในอัตราป้อนสูงพิเศษช่วยลดเวลาลบมุมได้อย่างมาก
· รองรับการตัดเฉือนที่หลากหลายเช่น การลบมุมด้านหน้า การลบมุมด้านหลัง และการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
ST10-C0409-45B-20 |
ST10-C0608-45B-16 |
ST10-C0611-45B-20 |
ST10-C0611-45B-35 |
ST16-C1222-45B-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φd | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | OD φD3 | L (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ประเภทของปลาย หรือรุ่น | φCmin1 | φCmin2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | Hmin1 (มิลลิเมตร) | Hmin2 (มิลลิเมตร) | ออฟเซ็ท F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,239.44 ฿ 2,742.07 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9.8 | 10 | 5.4 | 7.7 | 86 | 20 | CM05… | 4 | 6 | 9 | 0.5 | 5.4 | 1.1 | ||
฿ 4,872.64 ฿ 3,144.80 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8.8 | 10 | 5.7 | 5.7 | 78 | 16 | CM04… | 6 | 6 | 8 | 1.0 | 3.8 | 1.55 | ||
฿ 4,239.44 ฿ 2,742.07 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12.0 | 10 | 7.4 | 9.8 | 81 | 20 | CM05… | 6 | 8 | 11 | 0.4 | 5.5 | 1.1 | ||
฿ 4,872.64 ฿ 3,144.80 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.0 | 10 | 7.4 | 9.8 | 96 | 35 | CM05… | 6 | 8 | 11 | 0.4 | 5.5 | 1.1 | ||
฿ 6,434.53 ฿ 4,154.13 | DSW1 CK BORING ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 22.6 | 16 | 11.0 | 16.9 | 117 | 40 | CM10… | 12 | 12 | 22 | 0.3 | 12.4 | 2.9 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 45° | ใบมีดลบคม Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง