1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
C-Cutter Mini, 1-ฟัน รุ่น มี Chamfering ด้านหน้า

C-Cutter Mini, 1-ฟัน รุ่น มี Chamfering ด้านหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,239.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· "C-Cutter Mini" หัวกัดด้านหน้าแบบ 1 ฟัน ประสิทธิภาพสูงที่ให้อัตราการ Feed ที่สูงเป็นพิเศษ และขนาดที่เล็กกะทัดรัด
· การตัดเฉือนในอัตราป้อนสูงพิเศษช่วยลดเวลาลบมุมได้อย่างมาก

รหัสสินค้า
ST10-C0204-45-15SALE
ST10-C0204-45-25SALE
ST10-C0207-45-20SALE
ST10-C0207-45-35SALE
ST16-C0214-30-40SALE
ST16-C0515-45-50SALE
ST16-C0916-60-40SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) φd D1
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
ประเภทของปลาย หรือรุ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
Hmin1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,239.44

฿ 2,742.07

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 456.31067815CM04…240.4

฿ 4,872.64

฿ 3,144.80

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 456.31068825CM04…240.4

฿ 4,239.44

฿ 2,742.07

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 458.1107.88120CM05…270.4

฿ 4,872.64

฿ 3,144.80

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 458.1107.89635CM05…270.4

฿ 5,463.62

฿ 3,549.17

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 3015.91615.410540CM10…2140.2

฿ 5,463.62

฿ 3,549.17

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 4515.81615.212250CM10…5150.4

฿ 5,463.62

฿ 3,549.17

DSW1 CK BORING ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 6016.51615.610540CM10…9160.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน ใบมีดลบคม Y / N NA ประเภทรายละเอียด 1 คมกัด