(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานลบมุมบน เครื่องเจาะสว่าน แบบตั้งโต๊ะ
· เม็ดมีด แบบโยนทิ้ง คาร์ไบด์ ช่วยให้ลบมุมได้สะอาด
· ไกด์ คาร์ไบด์ ป้องกัน อาการสั่นสะท้าน ใครๆ ก็ทำงานได้ง่ายๆ
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 45 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม Y / N | NA | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำφD1 | 5 | จำนวนฟลุต | 1 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (φ)(มิลลิเมตร) | 12 | คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม | ปลาย โยนทิ้ง x 1 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 27 | ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 38 | ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 45 |
มวล(ก.) | 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST12B-C0525 ในชุด มีดลบคม C-Cutter Boy
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง