(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ จึงมีทั้ง ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น สูง เป็น ดอกเจาะนำศูนย์ ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางความร้อนที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง และสามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน สเตนเลส เหล็กหล่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,143.06 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | สองคม | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | ||
฿ 4,837.31 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | สองคม | 0.4X3 | 0.5 | 3 | 31 | ||
฿ 4,837.31 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | สองคม | 0.5X3 | 0.6 | 3 | 31 | ||
฿ 4,634.68 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | สองคม | 0.6X3.5 | 0.7 | 3.5 | 36 | ||
฿ 4,500.21 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | สองคม | 0.7X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | ||
฿ 4,432.67 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | สองคม | 0.8X4 | 1 | 4 | 36 | ||
฿ 4,365.13 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | สองคม | 0.9X4 | 1.1 | 4 | 36 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | สองคม | 1X4 | 1.3 | 4 | 36 | ||
฿ 4,532.17 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | สองคม | 1.2X5 | 1.5 | 5 | 42 | ||
฿ 4,271.65 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | สองคม | 1.5X5 | 1.9 | 5 | 42 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | สองคม | 2X5 | 2.5 | 5 | 42 | ||
฿ 4,440.51 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สองคม | 2X6 | 2.6 | 6 | 47 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | สองคม | 2.5X6 | 3.1 | 6 | 47 | ||
฿ 5,694.85 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | สองคม | 2.5X7.7 | 3.2 | 7.7 | 57 | ||
฿ 6,293.07 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | สองคม | 2.5X8 | 3.2 | 8 | 53 | ||
฿ 5,694.85 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | สองคม | 3X7.7 | 3.9 | 7.7 | 57 | ||
฿ 6,293.07 ฿ 3,459.30 | CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | สองคม | 3X8 | 3.9 | 8 | 53 | ||
฿ 8,927.18 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | สองคม | 3X10 | 3.9 | 10 | 58 | ||
฿ 999,999,999.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | สองคม | 3.2X7.7 | 4 | 7.7 | 57 | ||
฿ 8,927.18 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | สองคม | 4X10 | 5.2 | 10 | 58 | ||
฿ 11,138.56 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | สองคม | 4X11 | 5.2 | 11 | 69 | ||
฿ 11,294.15 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | สองคม | 4X12 | 5.2 | 12 | 69 | ||
฿ 11,138.56 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | สองคม | 5X11 | 6.5 | 11 | 69 | ||
฿ 11,294.15 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | สองคม | 5X12 | 6.3 | 12 | 69 | ||
฿ 16,643.79 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | สองคม | 5X14 | 6.5 | 14 | 82 | ||
฿ 28,626.37 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 6X18 | 7.7 | 18 | 95 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | NA |
ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง