(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะนำศูนย์ที่ผลิตด้วยการอบคืนตัวโดยใช้กรรมวิธีทางความร้อนที่ดีที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
JBCD0.5-3.15 |
JBCD0.8-3.15 |
JBCD0.63-3.15 |
JBCD1.0-4 |
JBCD1.6-6.3 |
JBCD1.25-5 |
JBCD2.0-8 |
JBCD2.5-10 |
JBCD3.15-11.2 |
JBCD4.0-14 |
JBCD5.0-18 |
JBCD6.3-20 |
JBCD8.0-25 |
JBCD10.0-31.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 60 ° D1 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 793.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5 | 0.5X3.15 | 0.8 | 3.15 | 31.5 | 1.06 | ||
฿ 611.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.8 | 0.8X3.15 | 1.2 | 3.15 | 31.5 | 1.7 | ||
฿ 706.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.63 | 0.63X3.15 | 1 | 3.15 | 31.5 | 1.32 | ||
฿ 531.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 1X4 | 1.5 | 4 | 31.5 | 2.12 | ||
฿ 611.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 1.6X6.3 | 2.4 | 6.3 | 45 | 3.35 | ||
฿ 504.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.25 | 1.25X5 | 1.9 | 5 | 40 | 2.65 | ||
฿ 611.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 2X8 | 3 | 8 | 50 | 4.25 | ||
฿ 894.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 2.5X10 | 3.8 | 10 | 56 | 5.3 | ||
฿ 1,330.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.15 | 3.15X11.2 | 4.8 | 11.2 | 60 | 6.7 | ||
฿ 1,720.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 4X14 | 6 | 14 | 67 | 8.5 | ||
฿ 3,494.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 5X18 | 7.5 | 18 | 75 | 10.6 | ||
฿ 4,764.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 | 6.3X20 | 9.2 | 20 | 80 | 13.2 | ||
฿ 7,043.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 8X25 | 11.5 | 25 | 100 | 17 | ||
฿ 12,990.00 | OKB CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 10X31.5 | 14.2 | 31.5 | 125 | 21.2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60×120 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | ใบมีดลบคม Y / N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง