1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ MJ) VNGM ○○○ -MJ

เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ MJ) VNGM ○○○ -MJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 909.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม คมรองรับการตัดแสงจนถึงการตกแต่ง วัสดุ ตัดยาก

รหัสสินค้า
VNGM160404-MJ-VP10RT
VNGM160408-MJ-VP10RT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 909.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 0.40.4VNGM160404-MJ

฿ 909.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน 0.80.8VNGM160408-MJ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (รูปทรงเพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
มุมคายเศษ เชิงลบ รายละเอียด วัสดุ VP10RT ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว
เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์