(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มตัวแทรกความกว้าง 8 มม. และที่ใส่เครื่องมือ OD ใหม่ในเครื่องมือเซาะร่อง "GY series"
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,478.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | GY1G0239E020N-GFGS | 20.70 | 2 | ||
฿ 5,630.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | GY1G0250E020N-GFGS | 20.70 | 2.39 | ||
฿ 5,630.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | GY1G0300F020N-GFGS | 20.70 | 2.5 | ||
฿ 5,850.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | GY1G0318F020N-GFGS | 20.70 | 3 | ||
฿ 5,850.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | GY1G0400G020N-GFGS | 20.70 | 3.18 | ||
฿ 6,152.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | GY1G0475H020N-GFGS | 25.65 | 4 | ||
฿ 7,034.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | GY1G0500H020N-GFGS | 25.65 | 4.75 | ||
฿ 7,034.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | MGTR43125 | 25.65 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | มุมคายเศษ | บวก | มุม R | 0.2 |
มุม R Re(มิลลิเมตร) | 0.2 | รายละเอียด วัสดุ | MB8025 | ประเภท วัสดุ | CBN |
เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง