1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดสำหรับกระบวนการตัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ไม่มีเบรกเกอร์) CSVTC ○○ L

เม็ดมีดสำหรับกระบวนการตัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (ไม่มีเบรกเกอร์) CSVTC ○○ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,443.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับกลึง

รหัสสินค้า
CSVTC0750L-VP15KZ
CSVTC0850L-VP15KZ
CSVTC1060L-VP15KZ
CSVTC1360L-VP15KZ
CSVTC1560L-VP15KZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสัญลักษณ์สัญกรณ์ ขนาด W3
(มิลลิเมตร)
มิติ B4
(มิลลิเมตร)
จำนวนแผลทั้งหมด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,443.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน CSVTC0750L0.72.52.0

฿ 1,443.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน CSVTC0850L0.82.52.0

฿ 1,443.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน CSVTC1060L132.5

฿ 1,443.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน CSVTC1360L1.332.5

฿ 1,443.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน CSVTC1560L1.532.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (รูปทรงเพชร 80°) การใช้งาน การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุมคายเศษ เชิงลบ
ทิศทางการหมุน ด้านซ้ายมือ มุม R Re(มิลลิเมตร) 0 รายละเอียด วัสดุ VP15KZ
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว ขนาด D1(มิลลิเมตร) 6.35 ขนาด S1(มิลลิเมตร) 2.38
เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์