• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Insert for Outer Diameter Pre-Grinding (with Breaker) CSVTF○○R/L-B

Part Number
CSVTF30AL-B-VP15KZ
CSVTF30AR-B-VP15KZ
CSVTF30BR-B-VP15KZ
CSVTF30CR-B-VP15KZ
CSVTF30DR-B-VP15KZ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSelfishly Groove Width Notation Symbol Material Type Dimension D1
(mm)
Dimension S1
(mm)
Dimension B3
(mm)
Breaker Total Incision Amount
(mm)
3 Day(s) or more Left Handed0.3CSVTF30AL-BCoating6.352.38With Breaker3.0
Quote Right Handed0.3CSVTF30AR-BCoating6.352.38With Breaker3.0
3 Day(s) or more Right Handed0.3CSVTF30BR-BCoating6.352.38With Breaker3.0
3 Day(s) or more Right Handed0.15CSVTF30CR-BCoating6.352.38With Breaker3.0
3 Day(s) or more Right Handed0.15CSVTF30DR-BCoating6.352.38With Breaker3.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Others Application Outer Diameter / Inner Diameter Corner R Re(mm) 0
Material Details VP15KZ