1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด เกลียว (สำหรับประเภท MMTER) MMT ○ ER ○ NPTF

เม็ดมีด เกลียว (สำหรับประเภท MMTER) MMT ○ ER ○ NPTF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพถ่ายเป็นภาพตัวแทนรูปทรง แท้จริงของ เบรกเกอร์ แตกต่างกัน

รายละเอียดสินค้า

บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า
MMT16ER080NPTF-VP10MF
MMT16ER115NPTF-VP10MF
MMT16ER140NPTF-VP10MF
MMT16ER180NPTF-VP10MF
MMT16ER270NPTF-VP10MF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสัญลักษณ์สัญกรณ์ พิทช์ ด้ายต่อนิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด Z1
(มิลลิเมตร)
ขนาด Z2
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา MMT16ER080NPTF81.31.8

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา MMT16ER115NPTF11.51.11.5

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา MMT16ER140NPTF140.91.2

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา MMT16ER180NPTF180.81.0

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา MMT16ER270NPTF270.70.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน เกลียว ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
มุม R Re(มิลลิเมตร) 0.04 รายละเอียด วัสดุ VP10MF ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว
ขนาด D1(มิลลิเมตร) 9.525 ขนาด S1(มิลลิเมตร) 3.44 เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์
ที่ปัดน้ำฝน ที่มีจำหน่าย