1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด เกลียว (สำหรับประเภท MMTER) MMT ○ ER ○ ISO

เม็ดมีด เกลียว (สำหรับประเภท MMTER) MMT ○ ER ○ ISO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 941.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพถ่ายเป็นภาพตัวแทนรูปทรง แท้จริงของ เบรกเกอร์ แตกต่างกัน

รายละเอียดสินค้า

บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า
MMT16ER050ISO-VP10MF
MMT16ER075ISO-VP10MF
MMT16ER100ISO-VP10MF
MMT16ER100ISO-VP15TF
MMT16ER125ISO-VP10MF
MMT16ER125ISO-VP15TF
MMT16ER150ISO-VP10MF
MMT16ER150ISO-VP15TF
MMT16ER175ISO-VP10MF
MMT16ER175ISO-VP15TF
MMT16ER200ISO-VP10MF
MMT16ER200ISO-VP15TF
MMT16ER250ISO-VP10MF
MMT16ER250ISO-VP15TF
MMT16ER300ISO-VP10MF
MMT16ER300ISO-VP15TF
MMT22ER350ISO-VP10MF
MMT22ER400ISO-VP10MF
MMT22ER450ISO-VP10MF
MMT22ER500ISO-VP10MF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ขนาด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาด S1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ มม
(มิลลิเมตร)
ขนาด Z1
(มิลลิเมตร)
ขนาด Z2
(มิลลิเมตร)

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.06MMT16ER050ISOVP10MF9.5253.440.50.60.4

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.1MMT16ER075ISOVP10MF9.5253.440.750.60.6

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.16MMT16ER100ISOVP10MF9.5253.4410.70.7

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.16MMT16ER100ISOVP15TF9.5253.4410.70.7

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.19MMT16ER125ISOVP10MF9.5253.441.250.80.9

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.19MMT16ER125ISOVP15TF9.5253.441.250.80.9

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.23MMT16ER150ISOVP10MF9.5253.441.50.81.0

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.23MMT16ER150ISOVP15TF9.5253.441.50.81.0

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.21MMT16ER175ISOVP10MF9.5253.441.750.91.2

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.21MMT16ER175ISOVP15TF9.5253.441.750.91.2

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 0.31MMT16ER200ISOVP10MF9.5253.442.01.01.3

฿ 941.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 0.31MMT16ER200ISOVP15TF9.5253.442.01.01.3

฿ 1,034.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 0.32MMT16ER250ISOVP10MF9.5253.442.51.11.5

฿ 1,034.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 0.32MMT16ER250ISOVP15TF9.5253.442.51.11.5

฿ 1,034.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.46MMT16ER300ISOVP10MF9.5253.443.01.21.6

฿ 1,034.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.46MMT16ER300ISOVP15TF9.5253.443.01.21.6

฿ 1,551.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.45MMT22ER350ISOVP10MF12.74.643.51.62.3

฿ 1,551.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 0.52MMT22ER400ISOVP10MF12.74.6441.62.3

฿ 1,551.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 35 วัน 0.58MMT22ER450ISOVP10MF12.74.644.51.72.4

฿ 1,708.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน 0.63MMT22ER500ISOVP10MF12.74.6451.72.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน เกลียว ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
ประเภทสกรู (สำหรับเกลียว) ISO มิเตอร์ 60 ° ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์
ที่ปัดน้ำฝน ที่มีจำหน่าย