(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MMT16ER110BSPT-VP10MF |
MMT16ER110BSPT-VP15TF |
MMT16ER140BSPT-VP10MF |
MMT16ER140BSPT-VP15TF |
MMT16ER190BSPT-VP10MF |
MMT16ER190BSPT-VP15TF |
MMT16ER280BSPT-VP10MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | พิทช์ ด้ายต่อนิ้ว (นิ้ว) | ขนาด Z1 (มิลลิเมตร) | ขนาด Z2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | 0.33 | MMT16ER110BSPT | VP10MF | 11 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | 0.33 | MMT16ER110BSPT | VP15TF | 11 | 1.1 | 1.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | 0.26 | MMT16ER140BSPT | VP10MF | 14 | 1.0 | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | 0.26 | MMT16ER140BSPT | VP15TF | 14 | 1.0 | 1.2 | ||
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | 0.14 | MMT16ER190BSPT | VP10MF | 19 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | 0.14 | MMT16ER190BSPT | VP15TF | 19 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | 0.09 | MMT16ER280BSPT | VP10MF | 28 | 0.6 | 0.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เกลียว | ทิศทางการหมุน | ด้านขวามือ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.44 |
เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ | ที่ปัดน้ำฝน | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง