(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MMT16ER080APRD-VP10MF |
MMT16ER100APRD-VP10MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | พิทช์ ด้ายต่อนิ้ว (นิ้ว) | ขนาด Z1 (มิลลิเมตร) | ขนาด Z2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | 0.41 | MMT16ER080APRD | 8 | 1.3 | 1.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | 0.34 | MMT16ER100APRD | 10 | 1.2 | 1.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เกลียว | ทิศทางการหมุน | ด้านขวามือ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | VP10MF | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.44 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ | ที่ปัดน้ำฝน | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง