1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด เกลียว (สำหรับประเภท MMTER) MMT ○ ER ○ ACME【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด เกลียว (สำหรับประเภท MMTER) MMT ○ ER ○ ACME
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,082.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า
MMT16ER080ACME-VP10MF
MMT16ER100ACME-VP10MF
MMT16ER120ACME-VP10MF
MMT22ER050ACME-VP10MF
MMT22ER060ACME-VP10MF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ ขนาด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาด S1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ ด้ายต่อนิ้ว
(นิ้ว)
ขนาด Z1
(มิลลิเมตร)
ขนาด Z2
(มิลลิเมตร)

฿ 5,889.00

MME INSERTS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 0.1MMT16ER080ACME9.5253.4481.41.5

฿ 1,082.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 0.08MMT16ER100ACME9.5253.44101.31.4

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 5 ชิ้น ขอราคา 0.08MMT16ER120ACME9.5253.44121.11.2

฿ 8,146.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 16 วัน 0.1MMT22ER050ACME12.74.6452.02.3

฿ 1,786.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน 0.1MMT22ER060ACME12.74.6461.82.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน เกลียว ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
ประเภทสกรู (สำหรับเกลียว) สี่เหลี่ยมคางหมู 29 ° รายละเอียด วัสดุ VP10MF ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว
เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์ ที่ปัดน้ำฝน ที่มีจำหน่าย