• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Threading Insert (for MMTER Type) MMT○ER○○○

Part Number
MMT16ERAG55-VP10MF
MMT16ERAG60-VP10MF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งThread Model Corner R Re
(mm)
Notation Symbol Material Type Dimension D1
(mm)
Dimension S1
(mm)
Breaker Pitch mm
(mm)
Pitch Threads per Inch
(inch)
Dimension Z1
(mm)
Dimension Z2
(mm)
Wiper Edge
3 Day(s) or more General-purpose 55°0.07MMT16ERAG55Coating9.5253.44No breaker-48-81.21.7NA
3 Day(s) or more General-purpose 60°0.08MMT16ERAG60Coating9.5253.44No breaker0.5-3.048-81.21.7NA

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Others Application Tapping Selfishly Right Handed
Material Details VP10MF