(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อความแม่นยำในการตัดเฉือน
รหัสสินค้า |
---|
MLT1001L-UP20M |
MLT1001L-UTI20T |
MLT1401L-UP20M |
MLT1401L-UTI20T |
MLT2001L-UP20M |
MLT2001L-UTI20T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของการตัด (CW) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 824.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | MLT1001L | UP20M | การเคลือบผิว | 2.38 | 7 | 5 | พิทช์ 1.5-2.0 | ||
฿ 635.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | MLT1001L | UTi20T | คาร์ไบด์ | 2.38 | 7 | 5 | พิทช์ 1.5-2.0 | ||
฿ 1,215.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | MLT1401L | UP20M | การเคลือบผิว | 4.76 | 11.8 | 6.5 | พิทช์ 1.5-2.5 | ||
฿ 941.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | MLT1401L | UTi20T | คาร์ไบด์ | 4.76 | 11.8 | 6.5 | พิทช์ 1.5-2.5 | ||
฿ 1,435.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | MLT2001L | UP20M | การเคลือบผิว | 6.35 | 16.8 | 9.03 | พิทช์ 1.5-3.5 | ||
฿ 1,102.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | MLT2001L | UTi20T | คาร์ไบด์ | 6.35 | 16.8 | 9.03 | พิทช์ 1.5-3.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เกลียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการหมุน | ด้านซ้ายมือ | มุม R Re(มิลลิเมตร) | 0.1 | มิติ B4(มิลลิเมตร) | - |
ขนาด C(มิลลิเมตร) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง