(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MM | MC7015 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MM | MC7025 | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MM | MP7035 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MM | MC7015 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MM | MC7025 | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MM | MP7035 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MM | MC7015 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MM | MC7025 | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MM | MP7035 | ||
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MM | MC7015 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MM | MC7025 | |
฿ 786.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MM | MP7035 | ||
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MM | MC7015 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MM | MC7025 | |
฿ 786.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MM | MP7035 | ||
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MM | MC7015 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MM | MC7025 | |
฿ 786.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MM | MP7035 | ||
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG190608-MM | MC7015 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG190608-MM | MC7025 | |
฿ 995.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.8 | 0.8 | CNMG190608-MM | MP7035 | ||
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-MM | MC7015 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-MM | MC7025 | |
฿ 995.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-MM | MP7035 | ||
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-MM | MC7015 | |
฿ 628.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-MM | MC7025 | |
฿ 995.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-MM | MP7035 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง