1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เม็ดมีด Class M ( เบรกเกอร์ ควบคุมได้) TNMG ○○○ R / L-1G

เม็ดมีด Class M ( เบรกเกอร์ ควบคุมได้) TNMG ○○○ R / L-1G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 340.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง

รหัสสินค้า
TNMG160404L-1G-NX2525
TNMG160404R-1G-NX2525
TNMG220404L-1G-NX2525
TNMG220404R-1G-NX2525
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการหมุน สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 340.14

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือTNMG160404L-1G

฿ 340.14

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือTNMG160404R-1G

฿ 478.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านซ้ายมือTNMG220404L-1G

฿ 478.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือTNMG220404R-1G

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ
มุมคายเศษ เชิงลบ มุม R 0.4 มุม R Re(มิลลิเมตร) 0.4
รายละเอียด วัสดุ NX2525 ประเภท วัสดุ เซอร์เม็ต เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์