1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์) VBMT ○○○

เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์) VBMT ○○○
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 544.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย

รหัสสินค้า
VBMT160404-UE6110
VBMT160408-UE6110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 544.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.40.4VBMT160404

฿ 544.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน 0.80.8VBMT160408

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (รูปทรงเพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า
การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง มุมคายเศษ บวก รายละเอียด วัสดุ UE6110
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์