(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
TPMX110304-MP3025 |
TPMX110304-NX2525 |
TPMX110304-NX3035 |
TPMX110308-MP3025 |
TPMX110308-NX2525 |
TPMX110308-NX3035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TPMX110304 | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 314.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TPMX110304 | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TPMX110304 | NX3035 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 409.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TPMX110308 | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 314.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TPMX110308 | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TPMX110308 | NX3035 | เซอร์เม็ต |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการหมุน | ด้านซ้ายมือ | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง