(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุ อุปกรณ์ควบคุม ที่เชื่อถือได้แม้ในช่วงครึ่งหลังของอ่างที่เศษมีแนวโน้มที่จะเติบโต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | AP25N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 256.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | UC5115 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 236.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | UE6010 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | UE6105 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | US735 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMT09T304 | UTi20T | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | AP25N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | UC5115 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | UE6105 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | US735 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT09T308 | UTi20T | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |||
฿ 657.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | MP3025 | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 501.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 16 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | NX3035 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 368.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | UC5115 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 340.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | UE6010 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 356.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | UE6105 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | SCMT120404 | US735 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 657.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | AP25N | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 657.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | MP3025 | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 506.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | NX3035 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | UC5115 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 356.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | UE6105 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | US735 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 506.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMT120408 | UTi20T | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 340.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SCMT120412 | UC5115 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | |||
฿ 350.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SCMT120412 | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | EPSR(°) | 90° | AN(°) | 7° |
เบรกเกอร์ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง