(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดคลาส M (ไม่มีร่องคายเศษ) SNMN สำหรับการกัดหยาบ เหล็กหล่อ
[คุณสมบัติ]
- แบบแผ่นแบน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่ไม่แน่นอน เช่น การตัดแบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากความแข็งแรงของคมตัดสูงและการจัดวางที่มั่นคง
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ สำหรับการกลึงและการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | EPSR (°) | ประเภท วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | HTi10 | - | 12.7 | 90° | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | MC5005 | 669-8280 | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | MC5015 | 669-7381 | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMN120412 | MC5020 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | |
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | NX2525 | - | 12.7 | 90° | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ─ | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | UC5105 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | |
฿ 294.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | UC5115 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | |
฿ 272.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | UE6005 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMN120408 | UTi20T | - | 12.7 | 90° | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN120412 | MC5005 | 669-8298 | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN120412 | MC5015 | 669-7399 | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN120416 | MC5020 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN120412 | NX2525 | - | 12.7 | 90° | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ─ | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN120412 | UC5105 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | |
฿ 294.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN120412 | UC5115 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | |
฿ 272.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMN120412 | UE6005 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN120412 | UTi20T | - | 12.7 | 90° | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.76 | ─ | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMN120416 | MC5005 | 669-8301 | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMN120416 | MC5015 | 669-7402 | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMN120416 | UC5105 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | |
฿ 294.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMN190412 | UC5115 | - | - | - | การเคลือบผิว | - | - | |
฿ 272.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMN120416 | UE6005 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | ||
฿ 272.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | อื่น ๆ | 2 | SNMN120420 | UE6005 | - | 12.7 | 90° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | - | ||
฿ 770.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMN190412 | UTi20T | - | - | - | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
เบรกเกอร์ | flat_top |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง