(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ (ไม่มีร่องคายเศษ) SNMA ○○○
[คุณสมบัติ]
· แบบแผ่นแบน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่ไม่แน่นอน เช่น การตัดแบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากความแข็งแรงของคมตัดสูงและการจัดวางที่มั่นคง
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ สำหรับการกลึงและการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | SNMA090304 | HTi10 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.18 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | SNMA090308 | HTi10 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.18 | ||
฿ 170.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA090308 | MC5005 | 669-8565 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.18 | |
฿ 170.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA090308 | MC5015 | 669-7984 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.18 | |
฿ 170.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA090308 | UC5105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.18 | |
฿ 180.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA090308 | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.18 | |
฿ 166.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMA090308 | UE6005 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.18 | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | HTi05T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | MC5005 | 668-9434 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | MC5015 | 668-9442 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 262.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMA120408 | UTi20T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | SNMA120412 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA120412 | MC5005 | 668-9451 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA120412 | MC5015 | 668-9469 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 260.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA120412 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 260.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA120412 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 252.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMA120412 | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA120416 | MC5005 | 668-9477 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA120416 | MC5015 | 668-9485 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 268.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA120416 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 284.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA120416 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 262.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMA120416 | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA190612 | MC5005 | 669-8573 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA190612 | MC5015 | 669-8026 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA190612 | UC5105 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 592.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMA190612 | UC5115 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 546.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMA190612 | UE6005 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA190616 | MC5005 | 669-8581 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA190616 | MC5015 | 669-8034 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA190616 | UC5105 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 592.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMA190616 | UC5115 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 546.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMA190616 | UE6005 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
EPSR(°) | 90° | เบรกเกอร์ | flat_top |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง