(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ (ไม่มีร่องคายเศษ) SCMW ○○○
[คุณสมบัติ]
- แบบแผ่นแบน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่ไม่แน่นอน เช่น การตัดแบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากความแข็งแรงของคมตัดสูงและการจัดวางที่มั่นคง
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ สำหรับการกลึงและการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | SCMW09T304 | HTi10 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 272.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMW09T304 | MC5005 | 668-8845 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 272.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMW09T304 | MC5015 | 668-8853 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 264.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMW09T304 | UC5105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 286.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMW09T304 | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMW09T304 | UTi20T | - | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 272.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW09T308 | MC5005 | 668-8861 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 272.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW09T308 | MC5015 | 668-8870 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 272.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW09T308 | UC5105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 286.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW09T308 | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 416.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMW120404 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 416.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SCMW120404 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | ||
฿ 428.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW120408 | MC5005 | 668-8888 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | |
฿ 428.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW120408 | MC5015 | 668-8896 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | |
฿ 428.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW120408 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | |
฿ 450.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SCMW120408 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 | |
฿ 416.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SCMW120412 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.5 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
EPSR(°) | 90° | AN(°) | 7° | เบรกเกอร์ | flat_top |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง