1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เม็ดมีด Class M (ไม่มี เบรกเกอร์) CPMX ○○○○○○

เม็ดมีด Class M (ไม่มี เบรกเกอร์) CPMX ○○○○○○
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตัดขนาดกลาง

รหัสสินค้า
CPMX080204-UE6110
CPMX080204-UP20M
CPMX080208-UE6110
CPMX080208-UP20M
CPMX090304-NX2525
CPMX090304-UE6110
CPMX090304-UP20M
CPMX090304-UTI20T
CPMX090308-UE6020
CPMX090308-UE6110
CPMX090308-UP20M
CPMX090308-UTI20T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 194.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4CPMX080204UE6110การเคลือบผิว

฿ 334.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.40.4CPMX080208UP20Mการเคลือบผิว

฿ 194.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8CPMX080208UE6110การเคลือบผิว

฿ 334.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.80.8CPMX090304UP20Mการเคลือบผิว

฿ 302.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4CPMX090304NX2525เซอร์เม็ต

฿ 266.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4CPMX090304UE6110การเคลือบผิว

฿ 400.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.40.4CPMX090304UP20Mการเคลือบผิว

฿ 302.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4CPMX090308UTi20Tโลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

฿ 400.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า0.80.8CPMX090308UE6020การเคลือบผิว

฿ 266.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8CPMX090308UE6110การเคลือบผิว

฿ 400.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.80.8CPMX090308UP20Mการเคลือบผิว

฿ 302.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.80.8CPMH080204-MVUTi20Tโลหะผสม คาร์ไบด์ ด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (รูปทรงเพชร 80°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง
มุมคายเศษ บวก เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์