(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ (ไม่มีร่องคายเศษ) CNMA ○○○
[คุณสมบัติ]
· แบบแผ่นแบน
· รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· UC5105, HTi05T เป็น เหล็กหล่อ เพื่อการตัดที่มั่นคง (แนวทางสภาพการตัด)
· MC5005·UC5115 เป็น เหล็กหล่อ สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางสภาพการตัด)
· HTi10 สำหรับการตัดทั่วไปของ เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่มีแร่เหล็ก โลหะผสม ทนความร้อน และโลหะผสม ไททาเนียม (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่ไม่แน่นอน เช่น การตัดแบบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากความแข็งแรงของคมตัดสูงและการจัดวางที่มั่นคง
· สำหรับการกลึง เหล็กหล่อ เบรกเกอร์ ตัดหยาบ สำหรับ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | HTi05T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | MB710 | - | 12.7 | CBN | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | MB730 | - | 12.7 | CBN | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | MC5005 | 667-8017 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | MC5015 | 667-8025 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 4,008.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | MD220 | - | 12.7 | กรมควบคุมมลพิษ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 294.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 272.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CNMA120404 | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | HTi05T | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 419.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | HTi10 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 3,806.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | MB710 | - | 12.7 | CBN | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | MB730 | - | 12.7 | CBN | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | MB810 | - | 12.7 | CBN | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | MC5005 | 667-8033 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 256.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | MC5015 | 667-8041 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 4,008.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | MD220 | - | 12.7 | กรมควบคุมมลพิษ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 272.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CNMA120408 | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | MB710 | - | 12.7 | CBN | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | MB730 | - | 12.7 | CBN | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | MC5005 | 667-8050 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 256.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | MC5015 | 667-8068 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 260.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | UC5015 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 266.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 266.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 260.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMA120412 | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA120416 | MC5005 | 667-8076 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 280.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA120416 | MC5015 | 667-8084 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 553.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA120416 | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 294.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA120416 | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA160612 | MC5005 | 669-8590 | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA160612 | MC5015 | 669-8085 | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 921.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA160612 | UC5105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA160612 | UC5115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA160616 | MC5005 | 669-8603 | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA160616 | MC5015 | 669-8093 | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 921.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA160616 | UC5105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 921.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA160616 | UC5115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA190612 | MC5005 | 669-8611 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA190612 | MC5015 | 669-8107 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA190612 | UC5105 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 592.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMA190612 | UC5115 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 546.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMA190612 | UE6005 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 562.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA190616 | MC5005 | 669-8620 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA190616 | MC5015 | 669-8115 | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA190616 | UC5105 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 562.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMA190616 | UC5115 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 546.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 1.6 | 1.6 | CNMA190616 | UE6005 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80 |
เบรกเกอร์ | flat_top |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง