(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.2 | 0.2 | CCMW09T302 | MB710 | - | CBN | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.2 | 0.2 | CCMW09T302 | MB730 | - | CBN | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 4,174.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 0.2 | 0.2 | CCMW09T302 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | MB710 | - | CBN | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | MB730 | - | CBN | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | MC5005 | 667-7932 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | MC5015 | 667-7941 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 4,174.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | UC5105 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.4 | 0.4 | CCMW09T304 | UC5115 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | MB710 | - | CBN | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | MB730 | - | CBN | 9.525 | 3.97 | 4.4 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | MC5005 | 667-7959 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | MC5015 | 667-7967 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | UC5105 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 256.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | UC5115 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW09T308 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 1.2 | 1.2 | CCMW09T312 | MC5005 | 669-8492 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 242.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 1.2 | 1.2 | CCMW09T312 | MC5015 | 669-7577 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 221.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.2 | 0.2 | CCMW060202 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.2 | 0.2 | CCMW060202 | MB710 | - | CBN | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.2 | 0.2 | CCMW060202 | MB730 | - | CBN | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 0.2 | 0.2 | CCMW060202 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 221.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | MB710 | - | CBN | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 236.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | MC5005 | 667-7916 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 236.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | MC5015 | 667-7924 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 4,108.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 6.35 | 2.38 | 2.8 | ||
฿ 236.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | UC5105 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | UC5115 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 221.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW060204 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 236.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW060208 | MC5005 | 669-8484 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 236.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW060208 | MC5015 | 669-7569 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 447.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | CCMW120404 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW120404 | MB710 | - | CBN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | CCMW120404 | MB730 | - | CBN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW120404 | MC5005 | 667-7975 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | CCMW120404 | MC5015 | 667-7983 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 573.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.4 | 0.4 | CCMW120404 | UC5105 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | ||
฿ 372.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.4 | 0.4 | CCMW120404 | UC5115 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 447.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | CCMW120408 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW120408 | MB710 | - | CBN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | CCMW120408 | MB730 | - | CBN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW120408 | MC5005 | 667-7991 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 0.8 | 0.8 | CCMW120408 | MC5015 | 667-8009 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.8 | 0.8 | CCMW120408 | UC5105 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 372.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 0.8 | 0.8 | CCMW120408 | UC5115 | - | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | 1.2 | 1.2 | CCMW120412 | MB710 | - | CBN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 1.2 | 1.2 | CCMW120412 | MB730 | - | CBN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 1.2 | 1.2 | CCMW120412 | MC5005 | 669-8506 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | 1.2 | 1.2 | CCMW120412 | MC5015 | 669-7585 | การเคลือบผิว | - | - | - | |
฿ 372.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | เหล็กหล่อ | การเจียรระดับกลาง | 1.2 | 1.2 | CCMW120412 | UC5115 | - | การเคลือบผิว | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง