(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
NP-TPMB080204G-MB825 |
NP-TPMB090204G-MB825 |
NP-TPMB110304G-MB825 |
NP-TPMB160304G-MB825 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | NP-TPMB080204G | 4.76 | 2.38 | 2.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | NP-TPMB090204G | 5.56 | 2.38 | 2.9 | ||
฿ 884.98 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | NP-TPMB110304G | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ||
฿ 946.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | NP-TPMB160304G | 9.525 | 3.18 | 4.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง | มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ไม่มี |
มุม R | 0.4 | มุม R Re(มิลลิเมตร) | 0.4 | รายละเอียด วัสดุ | MB825 |
ประเภท วัสดุ | CBN | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง