(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กไปจนถึงการ เครื่องกลึง และการกัดทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,067.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404F | MB710 | ||
฿ 953.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404F | MB810 | ||
฿ 928.25 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404G | MB8025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404G | MB825 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404GS | MB710 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404GS | MB730 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404T | MB730 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404T | MB825 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.4 | 0.4 | NP-DNMA150404T | MB835 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408F | MB710 | ||
฿ 891.02 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408F | MB810 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408G | MB8025 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408G | MB825 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408GS | MB710 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408GS | MB730 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408T | MB730 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408T | MB825 | ||
฿ 953.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | 0.8 | 0.8 | NP-DNMA150408T | MB835 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | วัสดุ ความแข็ง สูง | 1.2 | 1.2 | NP-DNMA150412G | MB8025 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | ประเภท วัสดุ | CBN | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง