(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
NP-CPMH080202-MD220 |
NP-CPMH080204-MD220 |
NP-CPMH090302-MD220 |
NP-CPMH090304-MD220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,179.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.2 | NP-CPMH080204 | 7.94 | 2.38 | 3.5 | ||
฿ 2,179.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.4 | 0.4 | NP-CPMH090302 | 7.94 | 2.38 | 3.5 | ||
฿ 2,179.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.2 | NP-CPMH090304 | 9.525 | 3.18 | 4.5 | ||
฿ 2,179.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 0.4 | BTAT552800R-B | 9.525 | 3.18 | 4.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | MD220 |
ประเภท วัสดุ | กรมควบคุมมลพิษ | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง