(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดพร้อมใบปัดสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กละมุน เหล็กกล้า เหนียว และ สเตนเลส เม็ดมีด ○○○-SW
[คุณสมบัติ]
· รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· เม็ดมีด มีดประสิทธิภาพสูงที่รักษาความหยาบของ พื้นผิว แม้เมื่อเพิ่มอัตราป้อน ทำให้สามารถตัดหยาบและเก็บผิวละเอียดได้ในครั้งเดียว
· พื้นที่บวกเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในปรับปรุงความคม ป้องกันการพูดพล่อย
· ช่องใส่ ชิป IC กว้างป้องกันการอุดตันของ ชิป IC
· MC5005 สำหรับ เหล็กหล่อ, NX2525 สำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ เพื่อการตัดที่มั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· US7020 สำหรับ สเตนเลส MC6115 และ UE6105 สำหรับ เหล็กกล้า การตัดที่มั่นคง (อ้างอิงสภาพการตัด)
· MC5015 เป็น เหล็กหล่อ, NX3035, MP3025, MC6015, UE6110 เป็น เหล็กกล้า, ตัดทั่วไป (อ้างอิงสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
·สำหรับการตัดแสง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | MC5005 | 669-9014 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | MC5015 | 669-8140 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | MC6015 | 670-5596 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 316.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 316.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | UC5115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-SW | US7020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | MC5005 | 669-9022 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | MC5015 | 669-8158 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | MC6015 | 670-5723 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 316.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 316.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | UC5115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-SW | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | MC6015 | 670-5855 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-SW | US7020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 80 |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | SW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง