(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดพร้อมที่ปัดน้ำฝนสำหรับตัดไฟเลี้ยว
[คุณสมบัติ]
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° บวก เม็ดมีด ด้วยที่ปัดน้ำฝน มีรู
· เม็ดมีด มีดประสิทธิภาพสูงที่คงความหยาบ พื้นผิว ไว้ได้แม้อัตราป้อนงานจะเพิ่มขึ้น
· มีการติดตั้ง ใบมีดลบคม ปัดน้ำฝนที่ส่วนต่อของรัศมีมุมและ ใบมีดตรง
· NX2525 และ VP25N สามารถตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ ได้อย่างมีเสถียรภาพ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับสภาวะการตัด)
[การใช้งาน]
· เม็ดมีด มีดที่ทำการตัดหยาบและการเก็บผิวละเอียดในช็อตเดียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | MC6015 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | MC6025 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 324.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | UC5115 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-SW | VP25N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | MC6015 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | MC6025 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | UC5115 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | US7020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-SW | VP25N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | MC6015 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | MC6025 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 287.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | MP3025 | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | NX2525 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 287.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | UE6020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | UE6110 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 178.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | US7020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 287.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-SW | VP25N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | MC6015 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | MC6025 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 287.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | MP3025 | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 221.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | NX2525 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 208.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | UC5115 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | UE6020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | UE6110 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 196.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | US7020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | |
฿ 287.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-SW | VP25N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
EPSR(°) | 80 | AN(°) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง