(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด เกรด M (พร้อมร่องคายเศษ SH) เบรกเกอร์-SH.
[คุณสมบัติ]
· 80° หกเหลี่ยมด้านเท่าไม่เท่ากัน เม็ดมีด มีด แบบมีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· ระยะกินลึกต่ำในพื้นที่ตัดเบา · เหมาะสำหรับพื้นที่อัตราป้อนสูง
· คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่นด้วยคมตัดโค้ง
· แนะนำสำหรับ วัสดุชิ้นงาน ความแข็ง 160-250HB
· NX2525 สำหรับการตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ อย่างมั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MC6115 และ UE6105 สำหรับการตัด เหล็กกล้า อย่างมั่นคง (คำแนะนำสำหรับสภาพการตัด)·UE6110 และ
MC6015 สำหรับการตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (แนวทางสภาพการตัด)
· การตัดทั่วไปด้วย เหล็กหล่อ UC5115 (แนวทางสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-SH | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-SH | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | WNMG06T304-SH | US735 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-SH | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-SH | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 190.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | WNMG06T308-SH | US735 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | |
฿ 184.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG06T312-SH | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 3.97 | ||
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-SH | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-SH | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-SH | US735 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-SH | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 198.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-SH | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-SH | US735 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 192.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG060412-SH | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | MC6015 | 671-7969 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | MC6025 | 671-7977 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | NX2525 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 76.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SH | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | MC6015 | 671-8094 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | MC6025 | 671-8108 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 290.55 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | NX2525 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SH | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | MC6015 | 671-8230 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | MC6025 | 671-8248 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.51 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.51 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SH | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80° | เบรกเกอร์ | SH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง