(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ เม็ดมีด ระดับ M สำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า อย่างเบา (พร้อมร่องคายเศษ SH) เบรกเกอร์ ○○○-SH
[คุณสมบัติ]
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· คมตัดโค้งช่วยให้คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่น
· แนะนำสำหรับ วัสดุชิ้นงาน ความแข็ง 160-250HB
· ขนมเปียกปูน 35° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู
· NX2525·AP25N เป็น เหล็กกล้า และ สเตนเลส ตัด เหล็กหล่อ ได้อย่างมั่นคง (แนวทางสภาพการตัด)
· UE6105·MC6115 สำหรับการตัด เหล็กกล้า อย่างมั่นคง (คำแนะนำสำหรับสภาพการตัด)·UE6110·MC6015
สำหรับตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (แนวทางสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
· ภายในพื้นที่ตัดเบาเหมาะสำหรับความลึกของการตัดต่ำ/ช่วงอัตราป้อนสูง/สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน/ เหล็กกล้า ผสมและการตัดเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | AP25N | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | MC6015 | 671-7608 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | MC6025 | 671-7616 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 264.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 414.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | VNMG160404-SH | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 540.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | AP25N | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | MC6015 | 671-7683 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | MC6025 | 671-7691 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 264.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 414.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 258.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | VNMG160408-SH | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 9.525 | EPSR(°) | 35° |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 3.81 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | SH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง