(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด เกรด M (พร้อมร่องคายเศษ SH) เบรกเกอร์ ○○○-SH.
[คุณสมบัติ]
· สามเหลี่ยมด้านเท่า 60°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· ระยะกินลึกต่ำในพื้นที่ตัดเบา · เหมาะสำหรับพื้นที่อัตราป้อนสูง
· คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่นด้วยคมตัดโค้ง
· วัสดุชิ้นงาน แนะนำสำหรับ ความแข็ง 160-250HB
· UE6105·MC6115 สำหรับ เหล็กกล้า, NX2525 สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และ สเตนเลส AP25N สำหรับการตัด เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และ สเตนเลส อย่างมั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· NX3035·MC6015·UE6110 สำหรับ เหล็กกล้า UC5115 การตัด เหล็กหล่อ ทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
- สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | EPSR (°) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | AP25N | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | MC6015 | 671-6911 | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | MC6025 | 671-6920 | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | MC6125 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 316.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | NX2525 | - | 9.525 | 60° | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | NX3035 | - | 9.525 | 60° | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 264.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | UC5115 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 242.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | UE6005 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | UE6020 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | UE6105 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | UE6110 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-SH | US735 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | AP25N | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | MC6015 | 671-7021 | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | MC6025 | 671-7039 | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | MC6125 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 316.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | NX2525 | - | 9.525 | 60° | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | NX3035 | - | 9.525 | 60° | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 264.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG160408SH | UC5115 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 242.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | UE6005 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | UE6020 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | UE6105 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | UE6110 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-SH | US735 | - | 9.525 | 60° | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-SH | MC6115 | - | - | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-SH | MC6125 | - | - | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 342.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-SH | UE6005 | - | - | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-SH | UE6105 | - | - | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-SH | UE6110 | - | - | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - | |
฿ 543.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-SH | US735 | - | - | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | เบรกเกอร์ | SH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง