(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า อย่างเบา (พร้อมร่องคาย SA) เบรกเกอร์ ○○○○○○-SA
[คุณสมบัติ]
- สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู-
ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์-
อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ยอดเยี่ยมในด้านอัตราป้อนต่ำภายในรูปคลื่นของช่วงการตัดแสง
คมตัดที่เหมาะสำหรับการคัดลอกและดึงงานขึ้น- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
แนะนำสำหรับ วัสดุ มี ความแข็ง 200-300HB
· สำหรับ เหล็กกล้า UE6105 และ MC6115 สำหรับการตัดที่มั่นคง สำหรับ UE6110, MC6015 และ NX3035 ใช้สำหรับการตัดทั่วไป (คำแนะนำสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· สำหรับ เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ NX2525 เหมาะสำหรับการตัดที่มั่นคง
[การใช้งาน]
· เหล็กกล้าคาร์บอน· สำหรับการกลึง เหล็กกล้า ผสมและการกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SA | MC6015 | 670-6134 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SA | MC6025 | 670-6142 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SA | MC6015 | 670-6240 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SA | MC6025 | 670-6258 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SA | MC6015 | 670-6355 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SA | MC6025 | 670-6363 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SA | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SA | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SA | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 |
EPSR(°) | 55 | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | SA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง