(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัดหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า (พร้อมร่องคายเศษ RP) เบรกเกอร์ ○○○-RP
[คุณสมบัติ]
· 80° ด้านเท่ากันหมดและหกเหลี่ยมด้านไม่เท่า ใบมีดลบ มี เม็ดมีด
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· เหมาะสำหรับการตัดแบบขัดจังหวะและสีดำ
การตัด สเกลวัด ·ได้คมตัดที่แข็งแรงและความต้านทานการตัดต่ำเนื่องจาก มุม คราด ที่เหมาะสม
· สำหรับ เหล็กกล้า UE6105 และ MC6115 สำหรับการตัดที่มั่นคง ในขณะที่ UE6110 และ MC6015 สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน] - สำหรับ
การกลึงและการตัดอย่างหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-RP | MC6015 | 671-8060 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-RP | MC6025 | - | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-RP | MC6125 | - | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-RP | UE6105 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-RP | UE6110 | - | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-RP | MC6015 | 671-8205 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-RP | MC6025 | - | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-RP | MC6125 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-RP | UE6105 | - | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-RP | UE6110 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การตัดหยาบ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 |
EPSR(°) | 80° | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | RP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง