(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัดหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า (พร้อมร่องคายเศษ RP) เบรกเกอร์ ○○○-RP
[คุณสมบัติ]
· ขนมเปียกปูน 55° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· เหมาะสำหรับการตัดแบบขัดจังหวะและสีดำ
การตัด สเกลวัด ·ทำให้ได้คมตัดที่ทนทานและความต้านทานการตัดต่ำเนื่องจากมุม คราด ที่เหมาะสม
มุม·UE6105·MC6115 สำหรับ เหล็กกล้า สำหรับการตัดที่มั่นคง ในขณะที่ UE6110 และ MC6015 สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน] - สำหรับ
การกลึงและการตัดอย่างหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-RP | MC6015 | 670-6231 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-RP | MC6025 | - | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-RP | MC6125 | - | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-RP | UE6105 | - | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-RP | UE6110 | - | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-RP | MC6015 | 670-6347 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-RP | MC6025 | - | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-RP | MC6125 | - | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-RP | UE6105 | - | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-RP | UE6110 | - | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-RP | MC6015 | 670-6401 | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-RP | MC6025 | - | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-RP | MC6125 | - | 4.76 | ||
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-RP | UE6105 | - | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-RP | UE6110 | - | 4.76 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-RP | MC6015 | 670-6509 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-RP | MC6025 | - | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-RP | MC6115 | - | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-RP | MC6125 | - | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-RP | UE6105 | - | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-RP | UE6110 | - | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-RP | MC6015 | 670-6576 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-RP | MC6025 | - | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-RP | MC6115 | - | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-RP | MC6125 | - | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-RP | UE6105 | - | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-RP | UE6110 | - | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-RP | MC6015 | 670-6592 | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-RP | MC6025 | - | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-RP | MC6115 | - | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-RP | MC6125 | - | 6.35 | ||
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-RP | UE6105 | - | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-RP | UE6110 | - | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การตัดหยาบ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 |
EPSR(°) | 55 | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 |
เบรกเกอร์ | RP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง